已回答假定已回答

请问大侠们ADA4817中的间歇周期性噪声该怎么解决?

Jason-yonh 在 2017-5-26 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-6-8提供

各位大侠你们好。我想请教一个问题。我在使用ADA48417做TIA的时候,总是在输出信号中测量到周期性出现的噪声信号。无论如何调整R3与C4的大小(主要调整C4),这样的噪声总是存在并且幅值改善效果不是很好。电路原理图如图所示。这是简化的示意图,实际电路中使用了FB这些引脚,并且功能正常。将结电容在55pF左右的光电探测器接到电路中,输出端出现周期性的振荡波形如示波器测量所示。请问这个噪声出现的原因是什么?我应该怎么做才能消除这个噪声?通过断开R4测量TIA的输出,发现TIA输出中存在同样的噪声信号,只是幅值较小,初步判断这个噪声来自于TIA中。运放的供电电源均来自于高PSRR的LDO,电源中噪声非常小。

运放电路图.png

示波器波形.jpg

結果