已回答假定已回答

ADP7118有时不工作

haibo2806 在 2017-5-26 詢問的問題
最後回覆由haibo2806於2017-6-26提供

使用ADP7118AUJZ-R2作为电源,外部供电为12V,第一级ADP7118将12V电源稳压至8V,第二级ADP7118稳压至5V,模拟电路部分功耗约为50mA;另外负电源有LT1931ES5产生,再由ADP7182AUJZ-ADJ生成-5V。现在的问题是,如果将电源适配器的电源端子直接插入设备,有将近20%的几率+5V LDO(第二级ADP7118)不工作,量着只有-0.6V,4脚也没有1.25V基准电压,而且有噼啪声,接入电源瞬间感觉有电火花产生,监控电流,总电流约100mA。,但是其他电源均正常。如果将电源适配器保持插入设备,而将电源适配器的220V插头插入插板,电路100%工作,没有异常。初步怀疑是ADP7118的问题,但是换了其他同样封装的LDO,现象相同,还是有一定几率+5V不产生。请问这是什么问题,如何解决,是不是应该选择具有软启动功能的LDO?

結果