已回答假定已回答

射频电路选型

Logic 在 2017-5-27 詢問的問題
最後回覆由Logic於2017-5-31提供

、中心频率:基带信号上变频中心频率为2.442GHz;

、双边带频谱宽度:调制信号双边带频谱宽度为80MHz;

、单边带频谱宽度:基带信号单边带频谱宽度为40MHz;

、射频芯片ADC、DAC量化精度: 12bit

、射频芯片ADC、DAC采样率:100MHz

、发射滤波器和接受滤波器模拟滤波器单边带宽:40MHz

、数字信号从进入射频电路到电磁波传输到天线端延迟为固定时间;

、模拟信号从天线端接收到转换成数字信号延迟为固定时间;

、AGC要求使用FAST ATTACK MODE,突发模式波形调整时间:小于2uS,也就2us后是AGC的任何一级不存在过幅现象,或者低电压状态(ADC、DAC采样率为100MHz,也就是调整时间为200ClkRF)。

(10) Tx、Rx为半双工模式,通过软件控制收发状态。

(11) 功耗尽可能小,工作供电为电池供电,手持式设备。

 

麻烦哪位大神有成熟电路可供采用,谢谢。

 

結果