已回答假定已回答

AD8332两路是否可以串联使用

javarm 在 2017-5-27 詢問的問題
最後回覆由javarm於2017-6-19提供

目前AD8331或者一路AD8332的增益调节范围(48dB)无法满足我的需求(60~80dB),尝试了一版电路,将AD8332一路LNA+VGA输出直接接到第二路的VGA输入上,效果不好,噪声较大,请问这样串联是否合适?打算再试一试第一路LNA+VGA输出直接接第二路LNA+VGA上,请问是否可行?或者有其他方法拓展8331的增益范围吗?不是很想继续用经典的两路AD603串联的方法了。急需大侠帮助,先谢谢了!

結果