已回答假定已回答

将AD768电流放大后的电压输出无变化

tao123457815 在 2017-5-31 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-6-26提供

我按照数据手册中的下图连接方式将AD768的输出电流转换成电压值。

放大器用的是AD811,Rfb用的是120R。时钟信号的输入是晶振产生的27M的正弦波。

其他的连接全部是按数据手册中来的。参考电压用的是内部2.5V参考电压,参考电压的输出是正确的。

16个数据位的输入无论是固定在0还是65535,还是别的其他值,放大器的输出都是-2.4V左右,不会有改变。

 

问:可能是哪些原因造成的这种错误呢?是晶振?还是对AD768的操作有错误?

请帮忙解答一下,谢谢

 

結果