已回答假定已回答

AD5142A

1191056400@qq.com 在 2017-6-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-6-8提供


数字电位计AD5142A双电源Vdd=+2.5V,Vss=-2.5V,Vlogic=1.8V,addr0和addr0接地,发送地址0101111,AD5142A不能产生ack信号(I2C应答信号),断开Vss供电后,AD5142A就能应答,与主设备正常通信,

結果