已回答假定已回答

AD9957 串口配置 芯片驱动 1Ghz时钟下

Wmeng 在 2017-6-8 詢問的問題
最後回覆由sxkqlbb於2017-6-17提供

接手一块9957的电路板,需要利用fpga做芯片驱动,配置参数后,通过SDO回读参数,发现所有数据都是FFFF,另外利用signle tap 观测pdclk和sync clk,发现没有输出。是芯片没有驱动么?

配置参数:

          cfr1:01 00 00 02

          cfr2:00 40 08 10

          cfr3:17 39 40 00

          profile0 : 00FF 0000 2E14 7AE1

仿真的波形如图所示,SDO一直是高电平没有变过,不知道是什么情况。图上是写的情况下的时序,addr是控制寄存器的地址,读的时候会变成80h(读cfr1时)

結果