已回答假定已回答

ADP5091-1-EVALZ输出的电压在接上负载后会大幅下降,很难提升

LeonSUST 在 2017-6-9 詢問的問題
最後回覆由Kevin.Yao於2017-6-14提供

在此板VIN输入0.4V(不加电池的情况下) 会产生1.8V到3.6V左右的电压,在接上10K左右的负载后,电压几乎很难测量到,换做2K的负载,依旧很难将电压升起来

 

在使用压电收集能量的过程中,前端能量可以达到不少,但是  进过板子很难升起来    超级电容的电压和输出的电压没有保持一致,(电容电压较大2V左右),但是sys的输出只有1V出头

 

没能够达到输出能量可以驱动单片机最小系统的效果    请知晓人员解惑  谢谢

結果