EmmaChen

印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

EmmaChen 在 2017-6-13 建立的討論區
最後回覆由袁野123於2017-12-15提供

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

 

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

 

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

 

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

 

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

 

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

 

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

 

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

 

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

 

时间:6月14日~6月30日

結果