已回答假定已回答

有关AD831的问题,忘ADI工程师赐教

陈han 在 2017-6-15 詢問的問題
最後回覆由陈han於2017-7-1提供

最近在做混频器,用的是AD831,专门先测试了一下性能,有几个疑惑:

1、当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(输入频率小于150MHz以内),不管是谁大谁小,单端输出的都是他们频率差的绝对值。但是有时候当频率相差太大就不对了,差值大于某个频率(80MHz左右把,这个不是很固定,有时候频率很低也不对)就不是他们的差了,输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象。

2、当RF输入频率和LO输入频率相等的时候,单端输出的频率是两者频率的和,但是输出超不过80MHz,这个是否可以认为AD831有上混频的功能?

3、当当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(大于150MHz),单端输出的频率无章法可循

4、AD831是只能做下混频器吗?

5、RF和LO输入频率范围可达到500MHz(但是我测试的时候没有达到),那么单端输出的频率能达多少MHz,这个手册似乎没有说明。

电路图用的是如的下图,只是RF输入前端没有加滤波,单端输出也没加滤波而已

`~5J`$3JP_0@_(1ON337%@G.png

    望赐教!

結果