已回答假定已回答

AD7177-2采样率问题

haibo2806 在 2017-6-19 詢問的問題
最後回覆由haibo2806於2017-7-4提供

        使用AD7177-2,四个通道轮训采集,采样率200Hz,相当于每个通道50Hz,ad芯片配置成连续转换模式。定时器中断设置为5ms一次,拉低片选,读取数据(低优先级中断)。MISO配置成外部中断,CPU在外部中断中读数据(优先级高)。现在的问题是,发现偶尔丢失数据,有时一个周期中并不是50个采样点,有时只有48或49个(约2s出现一次丢数据)。请问怎么回事?

         另外,根据手册,AD7177-2输出速率200Hz,CPU定时器也是5ms的,会不会存在不匹配的问题?

結果