已回答假定已回答

请问ADI工程师:AD7512-2的REGCAPA引脚去耦问题。

downto 在 2017-6-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-7-17提供

请问ADI工程师:AD7512-2的REGCAPA引脚为, AO 模拟LDO稳压器输出。应该@利用一个1 µF和一个0.1 µF电容将此引脚去耦至AVSS。

如果AVSS为-2.5V,AVDD1为+2.5V,REGCAPA引脚的退偶电容应该接地,还是连接到AVSS?

結果