已回答假定已回答

关于MEMS  ADXRS646陀螺仪传感器

FORYOND 在 2017-6-19 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-6-22提供

最近在筛选陀螺仪作用于转台,因为光纤陀螺价格比较昂贵,所以选择ADI 的ADXRS646比较符合精度要求。

请教几个问题:

1.如何尽可能的保证该芯片的的精度,是否有成熟的后处理方案可以借鉴或者购买?
2.温补的手段通常有哪些?需要恒定温度在多少区域对数据的输出影响最低?
3.该芯片偏置漂移低至12°/小时,一般能够实现到什么程度?
4.该评估套件EVAL-ADXRS646是带有陀螺仪芯片,最终可以当成品使用吗?

 

谢谢neilzhao

結果