已回答假定已回答

请教噪声电流的放大方案

hanwenzi 在 2017-6-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-12提供

我来提个放大器选型的问题。

现在测量激光相位噪声,自零差法干涉后接光电探测器,输出信号是噪声电流,频谱从直流到1MHz范围。待测激光功率在-30dbm,到0dbm。探测器响应度1A/W,因此噪声电流峰峰值大小在1uA到1mA。探测器输出是电流型,电源电压6V,偏置电压2V,示波器终端电阻50ohm时显示电压峰峰值50uV到50mV。因为是测量噪声时域波形,还需要至少20dB动态范围以保证噪声细节。

存在的问题是示波器精度一般在mV以上,更小的电压无法测量,拟采用放大器+高精度采集卡的方案。一般采集卡输入是0.1V-10V峰峰值。那么选择什么样的放大器才能把上述小电流放大到采集卡输入范围呢?

注意事项:

1.信号源是电流,受偏置电压限制,并不能直接用高阻的电流放大器

2.要保证至少直流到1MHz的3dB带宽,或者至少在200kHz内响应非常平坦

3.待测量本身就是噪声,其中包含高斯白噪声,系统自身的噪声必须远远低于待测噪声。

 

我对放大器非常不熟悉,请教各位放大方案,直接上型号最好!

結果