已回答假定已回答

AD620输入能否浮空,要做特殊处理吗?

Q872529868 在 2017-6-22 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-6-24提供

QQ截图20170622211617.png

输入端没有接输入信号,输出会出现以下波形

QQ截图20170622211924.png

出现不规则的波形,请问这个要怎么消除?

 

AD620后面接的是AD7606,这个波形导致AD7606损坏,但是这个波形的的电压并没有超过AD7606的耐压,且运放电源是正负12V,最大输出幅值应为正负10V左右,AD7606的最大耐压是±16.5V。请问这是什么原因?

結果