已回答假定已回答

ADP7105ADPZ-5.0的SS引脚接地问题

steven0419 在 2017-6-22 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2017-6-28提供

各位大神:

    大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。

板子做出来以后发现输出不了5V,大概在1.44V左右。后来在这个位置补加了这颗陶瓷电容,输出5V正常了。

但是我又回过头看了看说明书,好像按照这里的意思接0nf(个人认为相当于直接接地)也是可以的。

 

 

 

那么,请教下:这个SS引脚直接接地到底行不行?

 

谢谢!

結果