已回答假定已回答

ADF4360-7没有输出的原因?

Hjsky 在 2017-6-26 詢問的問題
最後回覆由LeoYang於2017-7-21提供

我的电路采用的是ADF4360-7的芯片手册中的原理图(如下图),想要输出一个1GHz的时钟信号,输入是10MHz。程序是FPGA写入,写入后用示波器测MUXOUT的输出,串行数据和R分频输出都是有波形,且正确,但是N分频没有输出,想请问大家这有可能是什么原因?电感我试了2.2nH和3.3nH的绕线电感,都不行。ADF4360-7.png

結果