已回答假定已回答

电压电流功率校准计算及相序判断问题

angel0612002152@126.com 在 2017-6-30 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-7-13提供

     电路采用三相三线接法,B相电压作为参考地。信号源输入ABC三相电压,相位分别为0240120度,相电压44V。输入ABC三相电流,相位分别为0240120度,相电流5A。根据ADE7880手册,B相作为参考地,其有功无功视在功率均为0

         现有如下几个疑惑:

         1A相有功功率P110.3292kWB相有功功率P12-0.003kWC相有功功率P13-0.3326 kW。采用仪器3194测得P10.329 kWP20P30.334 kW。现C相有功功率符号与真实值相反。有功功率符号是直接从AWATT有符号寄存器数据中读取还是需要特地从PHSIGN寄存器读取?目前我是从AWATT有符号寄存器中读取的。电流传感器也是注意了接线方式,校验了同名端的。现没有用示波器查看CB线电压与C相电流相位,总有功功率P=P11-P13

这样处理有什么问题?

         2、将COMPMODE寄存器的位[10:9] (ANGLESEL[1:0])设置为00,测量的是同一相位的电压和电流之间的延迟。我分别从ANGLE0ANGLE1ANGLE2寄存器读数据处理后分别为3090120。我一开始的理解是,ABC三相的相电压分别与相电流同相位,这三个值应该是差不多大小。我将COMPMODE寄存器的位[10:9] (ANGLESEL[1:0])设置为01时,测量的是相电压和相电压之间的延迟, ANGLE0ANGLE1ANGLE2寄存器读出数据处理后分别为30000。而将COMPMODE寄存器的位[10:9] (ANGLESEL[1:0])设置为10时,测量的是相电流和相电流之间的延迟,ANGLE0ANGLE1ANGLE2寄存器读出数据处理后分别为6000

如何通过ANGLE0ANGLE1ANGLE2寄存器读出的数据来判断相序,正确数据应该是什么?

         3、根据ADE7880手册,B相作为参考地,B相视在功率应为0。但从BVA寄存器读出的值处理后发现,B相视在功率=A相视在功率=C相视在功率。是否我在计算总视在功率时,不需要将B相视在功率相加。现总视在功率S=(S1+S2+S3)/1.731

这样计算是否正确?

         4、电压电流功率的计算及校准问题,以电压计算为例。

#define VFSAB  691 //A相线电压  IFS=3766572*76.45/416585=691.22  76.45为信号源输入线电压,416585是从AVRMS寄存器读取的数值。VFSAB用于计算电压有效值等参数)

初始化时:

         data[0]=0x00;

         data[1]=0x00;

         data[2]=0x00;

         data[3]=0x00;

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(APHCAL,&data[0],2);//A相相位校准

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(BPHCAL,&data[0],2);//B相相位校准

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(CPHCAL,&data[0],2);//C相相位校准

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(AVGAIN,&data[0],4);

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(BVGAIN,&data[0],4);

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(CVGAIN,&data[0],4);

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(AVRMSOS,&data[0],4);

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(BVRMSOS,&data[0],4);

         BSP_ADE78xx_WriteSPI(CVRMSOS,&data[0],4);

         读取并计算数据:

         if(BSP_ADE78xx_ReadSPI(AVRMS,&readbyte[0],4))//AVRMS  AB线电压有效值

         {

                   tt=((unsigned long)readbyte[1]*65536)+((unsigned long)readbyte[2]*256)+readbyte[3];

         }

         Value=((unsigned long)(tt/36*VFSAB)*10/104627);        //36*104627=3766572

这样计算电压、电流是否正确?

请问常规方法如何校准计算电压电流功率等参数?

結果