EmmaChen

duang~《模拟对话》杂志第51卷第二期上线啦

EmmaChen 在 2017-6-30 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2017-11-30提供

有颜又有料的《模拟对话》期刊上新啦!

 

《模拟对话》杂志第51卷第二期 ,纸质版请点击:http://h.analog.com/cn_analogdialogue  免费索取~

 

PDF电子档请点击http://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-51/number-2/articles/volume51-number2.pdf  直接拿走

 

ps.对《模拟对话》感兴趣的侠士们,记得为版主点赞哦~

QQ截图20170630153555.png

 

《模拟对话》杂志是ADI公司于1967年创办的技术杂志,至今已经连续出版50年,主要讨论有关模拟信号、数字信号和混合信号处理的产品、应用、技术和技巧。目前提供两种版本:在线版每月发行一期;印刷版每年发行四期,作为对在线版中技术文章的定期回顾和汇集。

 

 

本期内容主要包括:

 

了解及消除 1/f 噪声

本文阐释1/f噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除该 噪声。1/f噪声无法被滤除,在精密测量应用中它可能是妨碍实现最 佳性能的一个限制因素。

 

采用 SPI 接口的模拟开关提高通道密度

本文将详细说明通道数最大化过程中会遇到的问题,讨论用于控 制一组开关的传统方法及其缺点,提出SPI控制的模拟开关解决方 案,最后介绍同类产品中性能最佳的ADI SPI控制精密开关。

 

支持超低功耗物联网节点信号处理设计的ECG前端IC

在搜索低功耗边缘节点物联网器件的过程中,某些模拟前端IC(比如可穿戴产品的心率监测器)可能根本不会出现,或因其针对特定应用而不予考虑。然而有一款ADI ECG前端IC,它可以工作于50 uA电源电流下并具有小巧的2 mm × 1.7 mm WLCSP封装,这款器件值得您在设计物联网节点应用时稍加考虑。

 

高精度ADC信号链中固定频率杂散问题分析及解决办法

针对高分辨率、精密ADC应用中的杂散问题,本文将介绍几种判断其根本原因的方法,并提出相应的解决方案。这些技术和方法将有助于提高终端系统的EMC能力和可靠性。

 

有时,信号需要接近电源轨传输

在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放?

 

说变就变!让您的ADC通道数翻倍

购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?

結果