已回答假定已回答

ADRF6655端口LO输出功率不正常与LO端口2分频使能无效问题?

DJWang 在 2017-6-30 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-3提供

你好,我今天在调试ADRF6655,发现问题如下,程序写入LO频点为1750MHz,但实际从LO端口出来的信号为3500MHz,功率在-30dBm左右,程序mouxout端口引出参考信号35MHZ,测试端口有35MHz信号,功率大概在6dBm左右,程序控制寄存器VCO外置分频已经使能2分频, 各个电源管脚测量电压在正常范围内,我想请问为何LO端口出来功率那么低,还有就是为何LO的2分频没有发挥作用?谢谢。

結果