已回答假定已回答

HMC704的调试

Victory 在 2017-7-5 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-8-9提供


锁相环HMC704外接VCOHMC586工作,中间采用运放THS4031(目前理论设计放大一倍)把CP输出的电压放大。

但现在上电后发现:锁相环704的CP输出口始终为5v;运放THS4031的输出为12.9V;VCO586无任何输出;锁相环704的输出范围不是1~4吗?VCO586没有自由震荡频率吗?是否有大神遇到过此类问题,求指导,不胜感激!!!

結果