已回答假定已回答

基于AD9910实现1.5MHz~100MHz的干扰信号源

ququ 在 2017-7-7 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-28提供

信号源的工作模式有三种:

点频模式 (指定单音频点):干扰信号带宽要求可以设置:3KHz,8KHz,20KHz,30KHz,60KHz,100KHz,250KHz。

频段模式(设置起始频率和截止频率):步长设置:5KHz,10KHz,20KHz,25KHz,50KHz,100KHz。

选频模式(通过一个频率表进行频率切换)。

干扰信号能够进行FM调制,调制内容为音频信号(白噪声,正弦信号(1KHz),语音信号,警告声,录音信号)。

第一次接触DDS和射频方面的具体工程,通过几天对AD9910芯片资料的消化,现在存在以下问题和疑点:

1、点频模式和频段模式准备用AD9910的DRG工作模式,点频模式下的带宽设置是不是也可以按照起始频率和终止频率满足带宽要求。

2、选频模式,根据频率表切换单音频点应该最容易实现。

3、音频信号的FM调制,想先采用10MHz的压控晶振来实现FM调制,现在新的问题来了,假如干扰信号需要调制那就往10MHz的压控晶振的输入控制引脚接入音频信号,直接进行FM调制,调制以后的FM波形作为AD9910的参考时钟输入,然后经过PLL,40倍的倍频,出现400MHz的SYSCLK,实现1/4的SYSCLK满足输出频率1.5MHz到100MHz的要求.现在担心的问题,调制以后的FM波形能否作为AD9910的参考时钟输入,频偏大的话担心SYSCLK不稳定,是不是影响输出频率。

4、AD9910本身如何与音频信号实现FM调制,有没有更好的建议,谢谢

请教各位大侠,以上方案能否实现功能。

結果