已回答假定已回答

音频信号是如何基于AD9910的DRG工作模式产生FM调频信号

ququ 在 2017-7-7 詢問的問題
最後回覆由ququ於2017-7-13提供

音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。

假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧

結果