已回答假定已回答

放大器压摆率和应用领域

恩佐亡命徒 在 2017-7-8 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-7-11提供

请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us  比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 

 

 

而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里的运放 都很贵但是压摆率通常都在1V/us 以下  AD706  ,OP07 ,OP27  甚至能低到0.2V/US 

 

为什么在工控测量领域的运放可以选用这么低压摆率的?而音频电路里却动辄十几V的压摆率?什么情况下需要注意运放的压摆率呢

結果