EmmaChen

重磅推荐——ADI座舱电子解决方案

EmmaChen 在 2017-7-10 建立的討論區
最後回覆由mu-zi於2017-7-25提供

ADI最新系统解决方案上线啦~

 

本期主题【座舱电子】,先奉上解决方案的文档下载链接

http://h.analog.com/CN-APM-INFOTAINMENTff?ADICID=SOME_CN_P1611

 

汽车电子行业的盆友都造,座舱电子解决方案主要包括主机、音频功放、音频总线等。其中,主机系统集音/视频播放、导航、驾驶员辅助和车载通信等多种功能于一体,旨在给驾乘人员带来舒适、便利的驾乘体验。系统的典型功能包括FM/AM/数字/卫星广播、CD/DVD播放、媒体外设接入、后座娱乐、导航、摄像头集成、手势识别、语音识别、蓝牙连接和无线通信连接等。

 

独立的音频功放接驳多通道扬声器,在车内营造各种音效环境,提供高保真的音频享受。系统的典型功能包括强大的音效处理、车厢内主动降噪以及引擎声效模拟。

 

音频总线用于传输主机、功放、主动降噪模块、及麦克风/麦克风阵列等模块间的音频和控制信号。

 

 

座舱电子解决方案的系统要求和设计挑战

除基本的音/视频播放功能以外,现代车载娱乐系统对音/视频性能、连接性能、人机接口、操作便利性以及功耗提出了更高的要求。系统引入了更多更高效的数字信号处理技术,集成了更先进的音频算法,以改善声学体验或补偿驾驶舱的声学响应。

 

 

作为领先的高性能信号处理企业之一,基于多年的汽车电子经验,ADI提供众多通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品——

  • ADI提供广泛的视频解码转换器/编码转换器/协处理器,其信号性能和功能表现卓越,同时还可以提供完善的低功耗型LVDS/HDMI®/MHL/APIX2接口器件。
  • ADI提供的音频总线—automotive audio bus (A2B®),主要用于各种音频模块间的连接,可用一对双绞线同时传输音频、控制信号,还可以提供电源。
  • ADI出品的定点音频DSP,SigmaDSP®、浮点音频DSP,SHARC®以及多核浮点音频SOC Griffin,被广泛用作在主机和独立音频功放中的高性能/高效率音频后期处理和路由/混频专用的音频处理器。屡获奖项的图形用户界面工具SigmaStudio™使DSP编程工作就像绘制流程图一样简单。
  • ADI的高度集成式Blackfin® DSP系列适用于多媒体连接、网络连接和软件音频处理应用。除DSP以外,还提供广泛的软件模块,如解码器、环绕声、虚拟化、回声消除、通话降噪和主动降噪等。
  • ADI提供的音频编解码转换器具有丰富通道选择,并具有很高的SNR/THD。
  • ADI提供的多功能信号调理及光度传感器集成AFE, ADC, LED驱动器和时序内核,可用于多种光学测量应用,如座舱内近距检测和手势识别。

 

主信号链——车载信息娱乐主机

pastedImage_28.png

 

注释:上述信号链代表主机设计,模块的技术要求可变化。

 

主信号链——车载独立音频功放

pastedImage_30.png

 

注释:上述信号链代表独立音频功放设计,模块的技术要求可变化。

 

设计资源推荐

SigmaStudio图形开发工具

专用于SigmaDSP和SHARC DSP的编程、开发和调试软件。常见的音频处理模块可连接起来,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。

pastedImage_48.png

SigmaStudio标准算法包括但不限于:

  • FIR/IIR滤波器、分频器、隔直
  • 峰值检测器、RMS检测器、电平检测器、限幅器
  • 动态低音、响度、立体声采集
  • 查找表、音量控制、静音
  • 混频器、分路器、硬/软削波

 

SigmaStudio插件算法包括但不限于:

  • AM3D (PowerBass)
  • Dolby (DAEP、耳机、虚拟扬声器、Prologic)
  • BBE (MP、ViVA)
  • SRS (Circle Surround, Trubass, TruSurround XT, WOW, WOW HD)
  • DTS (surround sensation)
  • Embracing sound (TH4)
  • ADI (环绕声、虚拟、EAS、超低音)

 

 

SHARC、Blackfin DSP及Griffin集成开发环境:CCES

软件模块和算法

  • 针对SHARC和ADSP-SC5xx的SigmaStudio插件
  • ADSP-SC5xx音频处理框架
  • 高级噪声消除算法(ADI工具箱、参考框架、第三方方案)
  • Ethernet AVB协议栈

 

实验室电路

 

 

欲了解ADI有关汽车应用和产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive

結果