已回答假定已回答

关于AD4003基准输入的缓冲器供电电压

Sunun 在 2017-7-13 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-8-7提供

我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?

目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是使用±15V为基准缓冲器供电又担心如果上电故障会损坏AD4003。

AD4003手册中给出了基准电压为5V的典型配置,标注的电源电压为≥6.5V,但未标明基准缓冲器电源电压。

请问如何为基准缓冲器选择电源电压可以提供5V基准,又不会有损坏AD4003的风险?

附件

結果