已回答假定已回答

adp5071带负载之后烧坏

lunianhang 在 2017-7-18 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2018-1-2提供

QQ图片20170718095901.png

最近按照ADP5071评估板的电路自己画了一块,ADP7142和ADP7182并未焊接上。首先对ADP5071进行测试,输入电压为12V,输出正负13.5V。电感值是按照评估板上的,正向3.3uH,反向6.8uH。空载时电压输出正常。分别在正负电源的输出端加载一个100欧姆的水泥电阻。对应的正电源的负载电流为135mA,负电源的负载电流也为135mA。上电开始时电压输出正常,过30秒-60秒后突然没有电压输出了,然后芯片就烧坏了。这是什么原因呢?

結果