已回答假定已回答

HMC821LP6CE无法读写寄存器

jushi 在 2017-7-19 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-8-9提供

我们在使用ARM控制器配置HMC821LP6CE芯片,开发板加电后,由于不知道SPI到底工作于哪种模式,因此尝试了SPI的两种模式,但无论使用OPEN MODE SPI还是HMC Mode SPI均不能正常读取芯片寄存器的值,SPI读写速率约为600KHz,使用示波器查看MOSI引脚输出信号时序和datasheet一致,查看芯片RF射频输出引脚信号,可以看到大约1GHz的信号。不知道为什么两种方法均不能读取寄存器的值,这样没办法判断是否能正常写寄存器的值。

目前不知道如何排查,期望得到大家的帮助!谢谢

結果