已回答假定已回答

AD7173损坏问题

xueyl 在 2017-7-20 詢問的問題
最後回覆由xueyl於2017-8-11提供

AD7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。

 

目前是U8U25两片并联使用,控制器为FPGAXC6SLX100T-FGG484CS),控制CS引脚进行片选工作,从而实现20路电压监测。

 

模拟+5V和数字+3.3V电路如下:

結果