已回答假定已回答

加速度计的选型和参数意义

fengyinfei 在 2017-7-21 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-8-11提供

想做一个柴油发电机和电动机的振动检测,要求测量到1000hz的振动频率,计划采用adi的加速度计,请问那一款比较适用?

看了几个相关的产品,有一点疑问

1、加速度计的测量范围(g)有什么具体意义?也就是说什么情况下选用范围大的加速度计,什么情况下选用小范围的加速机计。

以下是我看到的一段官网的资料:

g检测范围小于20 g,用于处理人可以产生的运动。高g可用于检测与机器或车辆相关的运动—实际上指人无法产生的运动。

以上说法是不是说明电机振动检测需要使用大于20g的传感器

2、传输速率odr:是不是代表传感器通过spi或者iic输出的频率,odr=3200hz是不是代表spi每隔t=1/3200s

才能传一次数据。我计划采最大1000hz的振动频率,假定每隔周期采8个,采样频率要8000hz,是不是odr=3200hz不适用。还是我对odr的参数意义理解有偏差?望解答?

結果