已回答假定已回答

AD7656经常出现烧坏

Lorytesde0259 在 2017-7-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-8-7提供

我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:

1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压,初步怀疑是上电时序可能出现问题;

2.手动测试了±15V、+5V上电和下电时序,即先后间隔1-2秒上下电一组电源,总共四个(同时下电,先上+5V、再上            ±15V;同时下电,先上+15V、再上±5V;同时上电,先下......),期间偶尔出现器件烧坏情况,但很难找到必然导致

    烧坏的条件;

3.测试的电源没有电压过冲,但在5V电源端串接了120uH的电感,测定的电感前后三个电源时序一样。

 

还麻烦哪位有经验的朋友提供一些办法,诚挚感谢!

結果