EmmaChen

最新系统方案上线啦——电动汽车充电设备

EmmaChen 在 2017-7-24 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2017-8-5提供

ADI系统方案又双叒叕上新啦~,本期主打再生能源,应用方向为“电动汽车充电设备”。

 

想要了解灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF:http://h.analog.com/CN-APM-RENEWABLE-EVff

 

纸质版索取,请点击:http://form.analogdevices.com.cn/adi_scm/login.php

{476bcebe-0d80-4a61-80cf-f941a903979c}_APM_Renewable_1707_PDF_CN.gif

ps.贴心的ADI免去了大家注册的麻烦,提供统一账号供大家索取印刷资料。

 

账号:ADI

密码:Analog22

 

………………………………………………

 

电动汽车充电器应用类别包括

  • 非车载快速直流充电器
    • 电网到车辆高功率充电器
    • 双向高功率充电器
    • 集成储能单元的双向高功率充电器
  • 电动汽车充电器电源模块/机架

 

电动汽车充电器解决方案主要面临的挑战和系统考虑包括

  • 降低$/W系统成本
  • 提高电网兼容能力
  • 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
  • 更高可靠性和更长使用寿命
  • 高功率(>150 kW)、高电压(>1000 V)、高密度多级电源转换 X 双向工作,支持车辆到电网 X 最大程度减少注入交流电网的直流电流

 

电动汽车充电器解决方案为何选择ADI

  • ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台
  • ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCoupler®)方面居于行 业领导地位
  • 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器
  • 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量
  • 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 技术
  • 系统级混合信号转换和处理,针对电动汽车充电桩优化的全 信号链产品,简化设计,缩短产品上市时间,提供差异化终 端设备

 

电动汽车充电设备信号链

renewable-ev-solution_pic.jpg

QQ截图20170724143543.png

 

参考资源推荐

結果