EmmaChen

ADI工程师博客分享——高速转换器的创新从三个方面改变世界

EmmaChen 在 2017-7-24 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-8-1提供

作者: HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师

 

新一代高速转换器采用深亚微米CMOS技术和专有架构,有望实现业界领先的高动态范围关键参数性能。这将从以下三个方面推动下一个千兆赫兹带宽、软件定义系统浪潮。

 

一、让5G大放异彩

从车辆间通信到手持设备上玩大型游戏,都将需要5G网络的速度和即时响应时间。将5G功率投入大众市场的关键是在基站应用和5G连接设备中使用28纳米高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。

 

ADI公司在开发高速转换器方面有悠久的历史——包括新的12 Gsps 16位RF DAC和 3 Gsps 14位RF ADC。

(首款全新系列 RF 转换器,专为 4G/5G 多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防御电子产品等 GHz 带宽应用场合而设计。这些 ADC 和 DAC 基于 28 nm CMOS 技术,可提供一流的带宽、功耗和动态范围,以覆盖最多的信号频带。)

 

 

二、保障安全

随着全球热点日益动荡,威胁监控和检测比以往更为重要。全数字相控阵雷达大大增强了我们的识别能力,降低了我们的安全风险。ADI的高速RF ADC使得流水线架构转换器的模拟输入带宽和动态范围达到最先进的水准,同时还能显著减小尺寸、重量和功耗(SWaP)。这些创新产品使全数字相控阵雷达能够应用于现有的飞机和船舶,让我们的世界更安全。

 

 

三、改善电视体验

《权力的游戏》、《怪奇物语》、《亚特兰大》……有很多值得观看的精彩的电视剧。为此,人们要求宽带和无线服务运营商提供更高质量、随时在线的数据和视频流。AD9162 DAC 提供前所未有的带宽和动态范围,使超高清(UHD)和4K电视在更多频道上达到出众的播放和下载速度——将未来电视带入家庭,供所有人享用。

(AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。)

結果