已回答假定已回答

关于锁相环ADF4001的调试问题

Rade 在 2017-7-25 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2017-7-25提供

      我在用ADF4001和一个VCO芯片MAX2606做80M-120M的频率合成器。VCO芯片测试是正常的,但锁相环一直在失锁状态,电荷泵的输出一直是个很小的直流。在MAXOUT观察R、N分频的输出,频率都是正常可控的,但并不是数据手册中给出的方波脉冲,而是一个尖峰(像是周期性的冲激信号)。请问这是什么原因造成的?

      环路滤波器是用ADIsimPLL设计的,带宽20KHz左右,鉴相频率设计是50kHz,R分频输出的尖峰是20M晶振经过分频后的200kHz的频率。分频频率与鉴相频率差别较大会导致锁不住吗?尖峰是什么原因造成的?鉴相器输入的信号在锁定的过程中占空比会变化吗?谢谢谢谢,现在急需要回答。

結果