已回答假定已回答

有关乘法器AD834的问题

陈han 在 2017-7-24 詢問的問題
最後回覆由陈han於2017-7-27提供

我按着手册上的图(图一)做了一个电路图,原理图是如图二,巴伦用的是TC1-1-13的型号,出现了个问题。

1、X,Y的输入都是1V的正弦波信号,输入频率也是一样的,相当于倍频把,但是当我输入频率增加的时候,-3dB带宽连100MHz都达不到,是我电路的问题吗?

2、手册上写的带宽能到500MHz才对,还是说500MHz的不是用图一的电路图,应该用图三?这两个图有什么区别吗?区别是什么?变压器带抽头和不带抽头有差吗?CT端接电源又是为什么呢?如果用图三的电路应该选择什么型号的变压器可以呢?

3、巴伦的引脚我有没有接错了呢?我一直怀疑是我巴伦的引脚接错了

望指点下谢谢!

L9G5LY(8Q7DE81L8TI_6]4W.pngR_U1[OIDL$(]MZF6}~KOHPN.png02VL}D_8E](L}56%W6)RARY.png

結果