已回答假定已回答

关于ADXRS620陀螺仪不工作的问题,很急

JLU_zxb 在 2017-7-25 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-27提供

技术人员您好:

          我买了几个ADXRS620wba的传感器,使用回流焊焊自己做的PCB板上,发现有的能正常工作,有的不行,输出就2.5V,不会变化。

1. VDD,AVCC,Vratio使用的电源是单电源+5V供电,TS1,TS2,TEMP,NC引脚两两互联,没有外接。

2. 测试对比发现,正常工作的模块,D6,D7引脚上CP5-0.1uF电容两端的电压为16V以上,而不正常工作的模块CP5两端电压较小,有的2V多,有的8V,不确定,但远远低于手册上提到的电荷泵充电到的18—-20V。

3.存在的疑问就是,手册上的关于充电失败这一段话。

4.另一个疑点就是两个NC可不可以连在一起,然后不引出外接。

5.附原理图连接和PCB图

附件

結果