已回答假定已回答

AD9739A没有输出,系统刷新钟为960M,寄存器看2A和21都是锁定状态,就是没有想要频率输出,输出一堆间隔40MHZ,-30dBm以下的谐波或杂散信号

spring1919 在 2017-7-27 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-8提供

AD9739A没有输出,AD9739A没有输出,系统刷新钟为960M,寄存器看2A和21都是锁定状态,就是没有想要频率输出,输出一堆间隔40MHZ,-30dBm以下的谐波或杂散信号

結果