已回答假定已回答

4~20mA方案 AD5421

PicoBill 在 2017-7-27 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-8-2提供

今天查看ADI的4~20mA方案,看到AD5421,这个IC比较符合我的要求。因为我只需要电流功能。别的几个IC,例如AD5412等有工业电压功能,这个我不需要。我想提问这上面的这个IC,能支持外部的24V电压输入,在IC端不需要额外的电源(这就需要IC端的电流消耗<4mA),我通过隔离器通过通信端口控制就可以实现4~20mA的环路电流功能。

 

能都支持吗?能否给原理图。

結果