已回答假定已回答

ADF4351输出频率近端相噪和Spur如何去除

qingyawar 在 2017-7-30 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-1提供

使用ADF4351产生200M~300MHz信号,频率间隔为1KHz,寄存器配置为如图所示,TIM截图20170730181959.png

由于开启低杂散模式,所以设置MOD恒为1250。

ADF4351的loop filter用ADIsimPLL设计,使用快速锁定模式,设计结果电路图如下

捕获1.PNG

频域相噪为

捕获2.PNG

loop filter参数如下

捕获3.PNG

由于10M晶振的不稳定,所以参考信号的输入由射频源提供,10MHz,1V输入,最后测试结果,在输出频率为271.2MHz近端(4.765KHz和317Hz)存在杂散,不知道如何才能消除这些杂散,求指教

O)$T(BTJV7SBSU~H`E7XTNO.jpg

1Z6_@E0VZXYR~S(_3I9NIEI.jpg

結果