已回答假定已回答

关于V/I芯片(4~20mA)芯片

macle 在 2017-7-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-8-2提供

请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?

现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?

谢谢!

結果