已回答假定已回答

ADA4895 Active filter

daverong 在 2017-7-31 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-8-4提供

你好

我这里用到ADI的ADA4895,做一个有源滤波器,中心频率为13.56MHz,用到医疗设备上。

首先从ADI的网站上下载了ADA4895的器件模型,然后倒入Orcad中,进行Pspice仿真,结果OK。

现在,开始焊接到PCBA上,就出了问题。

ADA4895,使用的为+2.50Vdc,-2.50Vdc, Disable连接+2.5Vdc,保证控制的正常工作。

焊接后,加上电源,不加输入信号时候,静态电流,正负电源基本上为 2mA稍多(电源显示0.002A,精度有限),这些基本正常。

问题是:

A:   IN1+,In-,OUT1,它的静态工作点,为0.5--0.6Vdc,不符合仿真的值(基本在0V)。

B: 当输入端经过一个1nF的个直流电容,加入20mVpp,13.56MHz的信号时,电源的工作电流,从2点多毫安,减少到零点多毫安。

C: 仿真中,13.56MHz有放大作用,实际工作时信号在衰减了一半。

D: 输出中有低于100KHz的杂散干扰,修改电源的滤波电容,不见效果。

 

下图为仿真的结果,焊接后的板子,与仿真结果完全不符合。请帮助查找原因。

多谢。

Email:XW.Rong@siat.ac.cn

結果