已回答假定已回答

LT3790芯片用于超级电容的充电问题

强 张 在 2017-7-31 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-3提供

我用LT3790用作超级电容的充放电,用LTspice仿真软件对其进行仿真,对原有的电路进行修改后能够达到预期的效果。储能电感的纹波抑制能力并不明显,我用100uH的电感有一段时间纹波很小,过了一段时间以后纹波很大。不知道是什么原因,目前的输入电压为6V,输出为20V。理想的是想让纹波电流一直很小。下面是仿真的电路和输入电流,输出电流,输出电压的波形。不知道是什么原因。

結果