wangmigooo

2010年7月最新ADI中文资料

wangmigooo 在 2013-1-22 建立的討論區

应用笔记
AN-388
使用Σ-Δ转换器——第一部分
AN-389
使用Σ-Δ转换器——第二部分
AN-501
孔径不确定度与ADC系统性能
AN-688
iMEMS?加速度计和陀螺仪的相位与频率响应
AN-713
长期漂移对基准电压源的影响
AN-727
RS-485应用中的iCoupler?隔离
AN-851
一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
AN-1039
校正IQ调制器缺陷,提高射频信号保真度
AN-1053
AD5933评估板测量事例
AN-1057
利用加速度计进行倾斜检测
AN-1069
AD7190AD7192AD7193AD7194AD7195的零延迟模式


中文DatasheetsAD5410/AD5420:单通道、12/16位、串行输入4mA20mA 电流源DAC
AD5764:完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC
AD7606/AD7606-6/AD7606-48/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
AD978914位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力
ADA4891-1/4891-2:低成本CMOS、高速、轨到轨放大器
ADP150:超低噪声、150mA CMOS线性调节器

ADP2116:双通道3A/单通道6A、可配置同步降压DC-DC调节器
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz600mA降压调节器
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADCFlash/EEARM7TDMI
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC(硅片异常)
技术文章

九项常被忽略的ADC指标技术指标
单通道,双通道抑或是四通道

微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离
创新节能技术助制造商设计出媒体丰富的手机产品
超低失真音频Panpot放大器
利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
G = 1/2的差分输出差动放大器系统
利用3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计

Brochure
Temp Sensor: 业界最高性能的数字温度传感器
Altera FPGA Sel Guide: 支持Altera高性能FPGAADI高效、紧凑型电源解决方案
ADC/DAC Power Guide: ADC/DAC电源指南
Motor and Power Control: 电机和功率控制解决方案

Circuits from the Lab 
用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路  (CN0156)
通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出  (CN0162)

宽带低EVM直接变频发射机 (CN0134)

适合自动测试设备的集成设备电源(DPS),输出电压范围为0 V至25 V  (CN0130)
利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计 (CN0108)

結果