已回答假定已回答

ADXL345数据输出异常的两个问题

sunf314 在 2017-7-31 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-8-11提供

(1)ADXL345水平放置时,我采样得到的Z轴的数据会有波动,情况如下:

问题一.png

13位数据的第九位为1,数据跳变了一个G。

(2)ADXL345的三轴加速度在采样时,发现存在一定耦合,即晃动X轴,在Z轴和Y轴都会产生加速度。

 

我的传感器配置是:

ADXL345_Write(SPIx,BW_RATE,0x0E,GPIOx,Pin_x);    //ODR=1600HZ

ADXL345_Write(SPIx,INT_ENABLE,0x00,GPIOx,Pin_x); //不使用中断

ADXL345_Write(SPIx,DATA_FORMAT,0x0B,GPIOx,Pin_x);  //全分辨率,右对齐,范围+-16g

ADXL345_Write(SPIx,POWER_Ctl,0x08,GPIOx,Pin_x);//测量模式

 

我采用的SPI传输,SPI速度为2.6MHz.

 

问题许久没有解决,希望各位网友能帮帮忙,感谢各位!

結果