已回答假定已回答

ADN8830过流烧坏,找不到原因

arms 在 2017-8-2 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-15提供

最近在调试ADN8830电路,外围电路参照ADN8830手册做的。有个现象就是,调节外围PID的参数,调到某些值的时候,供电电流会变得非常大,超过4A(感觉是输出震荡了),稳压电源限制电流为4A了,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷片,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?

結果