已回答假定已回答

使用多个ADP7118或7112的问题

macle 在 2017-8-4 詢問的問題
最後回覆由macle於2017-8-6提供

拟使用具有使能的多个ADP7118或7112,分别在不同时间段输出不同电压驱动同一个电阻。这样,具有使能的ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否还需要采用模拟开关,对多个ADP7118或7112加以隔离?即,不使用模拟开关的话,多个ADP7118或7112的输出端同时接到了负载电阻,多个ADP7118或7112分别工作输出电压时对输出电压或者ADP7118或7112是否有影响?

输出电压高的可达12左右,低的在3V以上,请问有什么好的方案?

另ADP7118或7112有什么特别的区别吗?谢谢!

結果