已回答假定已回答

AD620信号放大电路这样可以么?

shane 在 2013-1-24 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-24提供



需要确认注册邮箱后才能下载,立即确认我的邮箱

 






目标:对0.2V的信号进行10被放大
我对电路中的特定点进行信号采样,电压值在0~0.2V之间的直流信号,我用AD620进行放大,放大倍数是10倍,放大电阻5.49K,AD620的差分输入端(2、3脚)正极接测试点输入电压(0~0.2V,直流),负极接电源地,电源输入接正负5V(MAX755将+5V转换得到的-5V),AD620的5脚REF接地,6脚接放大后的信号,应该在0~2V之间,请问这样设计对么?能实现我的目标么?

結果