已回答假定已回答

ADAU1466与ADAU1452的内存问题

Keyson 在 2017-8-14 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2017-8-21提供

1.ADAU1466相对于ADAU1452而言,DM0与DM1从40K扩展至80K,能支持的延时不也应该增加一倍吗,怎么还是800ms?

其数据手册描述如下:

  • 80 kWords of parameter/data RAM
  • Up to 800 ms digital audio delay pool at 48 kHz

2.DM0与DM1的分配是由编译器决定的吗?能否人为分配DM0与DM1的使用,使得两个DM可以均衡使用, 避免一个用满而另一个却很空。

結果