EmmaChen

全面认识业界首款集成DPD的宽带RF收发器,从这里开始

EmmaChen 在 2017-8-14 建立的討論區
最後回覆由GG2016於2017-9-29提供

Pre-5G包含很多技术,而小型蜂窝和Massive MIMO是提升网络覆盖范围和容量的关键底层技术,这两种系统对无线电的尺寸、重量和功耗都有很高要求,除此之外,这两款系统都需要用到高效率放大器,这也使得数字预失真(DPD)性能提升的重要性与日俱增。

 

作为业界首款集成DPD的宽带RF收发器,AD9375正是在这种背景下应运而生。

02_img_ad9375.png

AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 应用中,该 IC 可实现 3G/4G 小蜂窝和大规模多入多出 (MIMO) 设备所需的多种高性能低功耗组合。

 

AD9375 工作范围为 300 MHz 到 6000 MHz,可覆盖大部分许可和免许可蜂窝频段。

 

欲了解AD9375 产品介绍更多请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9375.html

 

接下里版主分享几个视频,让你们更深入了解AD9375

一、RadioVerse AD9375 DPD概述

本视频会让你深入了解 AD9375 DPD 解决方案如何减小系统外形尺寸,降低功耗和成本,同时提供出色的易用性并简化部署。

 

二、AD9375 DPD评估平台的演示视频

RF收发器应用工程师告诉你“如何使用带有 AD9375 DPD 功能的 ADRV9375 评估系统。”

 

三、集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计

AD9375 小蜂窝无线电参考设计是一种完整的 JESD204B 对天线无线电解决方案,可助您加快上市速度。集成了无线电所需的所有组件,包括 AD9375 收发器、PA、LNA 和电源解决方案,此参考设计支持 2x2 20MHz LTE,每个天线的输出功率为 250mW。

 

 

最后奉上最新的资料:

結果