已回答假定已回答

AD9520-3的输入参考时钟,单端150mV VPP是否可以

cheng1980_0827 在 2017-8-16 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-22提供

目前我们使用AD9520-3作为AD9467的时钟,采用外时钟10MHz作为9520 ref2的单端输入。

我们发现,当10MHz 为500mV VPP输入时,我们的采集信号在中心点有鼓包,当10MHz我们衰减到150mV VPP时,中心点鼓包会更大。

问题:9520 差分输入配置未单端输入时,其最小输入摆幅是多少。前端是否可以加芯片,去识别更小摆幅的信号,能帮忙推荐一下么。

結果